Conduite de fluide frigorigène y compris ligne de commande pour climatisation extérieure.
Conduite de fluide frigorigène y compris ligne de commande
Référence: SK 7999961
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2017
- Référence:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 W
- Longueur
- 20 m
- Dimensions
- Longueur: 20 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 27 kg
- Poids brut
- 27 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Kit tuyauterie pour unité de clim 2,4 kW