Salles informatiques avec protection à sécurité intégrale. Nous sommes votre partenaire grâce à notre expérience de plusieurs décennies, que ce soit pour une nouvelle construction ou pour un agrandissement de votre salle informatique.
- Référence:
- RM 7857971
- Modèle
- Salle sécurisée de base Plus
- Description produit
- La salle sécurisée de base - solution modulaire optimale de type « salle dans la salle » pour la protection des composants d'infrastructures et informatiques. La salle à disponibilité élevée - une sécurité physique supérieure certifiée pour les salles informatiques et les sites IT.
- Remarque
- Les produits contrôlés sont testés comme construction dans son ensemble. Cela comprend la construction des cellules et de leurs modules intégrés tels que les portes, les isolations des câbles ou les unités d'aération. Les contrôles appliqués aux composants ne se réfèrent par contre qu'aux pièces individuelles.
- Gaz d'incendie corrosifs
- Etanchéité aux gaz d'incendie, conformément à la norme EN 1634-3 (DIN 18095)
- Copeaux
- Test de choc en tant que certification du système, 1 choc de 200 kg à une distance de 1,5 m après 30 minutes d'exposition au feu
- Etanchéité à la poussière
- IP 5x comme certification du système selon EN 60 529, pour la construction des cellules et leurs modules intégrés
- Protection CEM
- Protection contre les rayonnements à haute fréquence, documentée conformément aux contrôles effectués sur des pièces comparables par l'Institut de mécanique d'Aix-la-Chapelle (TU Aachen)
- Protection contre l'incendie
- Elévation de température de 50 K et 85 % d'humidité relative de l'air pendant 30 minutes, sans continuer à chauffer
- Certification F90 du système selon des valeurs limites de la norme EN 1363 (DIN 4102) pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés
- Certification F120 des composants, conformément à la norme EN 1363 (DIN 4102), seulement pour le système de cloisons
- Certification F90 des composants, conformément à la norme EN 1363 (DIN 4102), seulement pour le système de cloisons
- Accès de personnes étrangères
- RC III comme contrôle du système selon EN 1627/1630, pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés, comme p. ex. les portes
- RC II comme contrôle du système selon EN 1627/1630, pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés, comme p. ex. les portes
- Eau
- Eau d'extinction, IP x6 comme certification du système selon EN 60 529, pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés
- Humidité relative de l'air, 85 % pendant 30 minutes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,009 kg
- Poids brut
- 0,01 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)