Climatisation pour l'implantation en extérieur avec variateurs de vitesse pour Micro Datacenter

Référence: SK 7999991

Climatisation extérieure avec variateurs de vitesse, la régulation de la vitesse de rotation du compresseur et la régulation de la quantité de fluide frigorigène permet une économie d'énergie jusqu'à 40%.

Référence:
SK 7999991
Description produit
L'appareil extérieur avec variateur de fréquence permet une régulation de la vitesse de rotation du compresseur en fonction des besoins. La régulation de la quantité de fluide frigorigène a lieu au moyen du détendeur électronique. L'adaptation au besoin frigorifique permet une économie d'énergie allant jusqu'à 40 %. Grâce à l'appareil intérieur (évaporateur), l'air froid est soufflé devant le plan 19˝ avant, l'air chaud est aspiré en partie arrière. Des déflecteurs d'air adaptés permettent d'obtenir une augmentation supplémentaire de l'efficience et d'éviter des nids de chaleur.
Mode de fonctionnement
Les Micro Datacenters utilisent des solutions de climatisation de type split pour assurer une séparation physique entre les circuits intérieur et extérieur du coffre-fort. Cela évite la pénétration des poussières et des gaz corrosifs.
Le flux d'air dans le coffre-fort est horizontal. L'air chaud est aspiré en partie arrière, l'air refroidi est soufflé devant le plan 19".
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité extérieure Super Digital Inverter
Télécommande à câble
Kit de commande DX
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 13,9 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimensions
Largeur: 900 mm
Hauteur: 795 mm
Profondeur: 320 mm
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...43 °C
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 25 A
Plage de réglage
-15 °C...43 °C
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Unité Outdoor de clim. 5 à 8 kW