RiMatrix S Salle sécurisée standard

Référence: DK 7998607

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en oeuvre une salle sécurisée complémentaire (principe d'une salle dans une salle) afin d'offrir une protection additionnelle contre le feu, l'eau et les fumées.

Référence:
DK 7998607
Description produit
Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en oeuvre une salle sécurisée complémentaire (principe d'une salle dans une salle) afin d'offrir une protection additionnelle contre le feu, l'eau et les fumées.
Matériau
Noyau de l'élément composé d'un isolant thermique hautement efficace
Cassettes en tôle d'acier robustes et protégées
Techniques de raccordement innovantes grâce à des profilés brevetés
Joints d'étanchéité résistants à l'humidité et aux hautes températures
Utilisation de volets coupe-feu
Le démontage et le remontage sont toujours possibles
Composition de la livraison
Conseil et calcul du retour sur investissement
Livraison et intégration dans l'infrastructure du client
Mise en service et remise de l'installation
Documentation, formation théorique et pratique
Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance
Profondeur utile
7 220 mm
Hauteur utile
2 700 mm
Largeur utile
4 776 mm
Climatisation (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redondant
Nombre de distributeurs principaux basse tension
2
Nombre de PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Caractéristiques de protection
Tenue au feu EI 90 selon les normes EN 1363/F 90 et DIN 4102
Étanchéité à la poussière et à l'eau IP 56 selon la norme CEI 60 529
Protection contre l'intrusion - catégorie de résistance II
Protection de base CEM
Etanchéité aux gaz d'incendie, conformément à la norme EN 1634-3 (DIN 18095)
Essai de choc avec une énergie de 3 000 Nm après une exposition au feu de 30 minutes selon une courbe standard des températures
Protection contre l'effraction
RC 2
Design burglar protection
Oui
Design fire protection
EI 90 selon la norme EN 1363 / F 90 selon la norme DIN 4102
Dispositif d'humidification et de déshumidification
en option
Installation d'extinction de la salle
en option
Modèle
Double 9
Dimensions
Largeur: 4.976 mm
Hauteur: 2.800 mm
Profondeur: 7.420 mm
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
DK RiMatrix S Double 9 salle sécurisée standard