Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, rails de montage, rail profilé en C, patte de fixation murale. Indice de protection IP 55.
- Référence:
- DK 7721135
- Modèle
- Coffret mural IT
avec rails de montage et montants 19" réglables en profondeur - Description produit
- Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
- Matériau
- Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) - Composition de la livraison
- Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal pour la retenue de câbles
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu
4 pattes de fixation murale de 10 mm
Porte vitrée design
1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
Serrure de sécurité 3524 E
Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points - Unités de hauteur
- 21 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.012 mm
Profondeur: 473 mm - Profondeur de montage
- 420 mm
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 949 mm - Profondeur de la partie pivotante
- 316 mm
- Profondeur de la partie murale
- 135 mm
- Code IK
- IK08
- Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
- 750 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 46,55 kg
- Poids brut
- 49 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Description produit
- Coffret EL 19", 3 parties 21U, IP55
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Notice d'utilisation