- Référence:
- EL 2261605
- Modèle
- Coffret mural IT
 avec plaque de montage et montants 19" fixes
- Description produit
- Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante. 
- Matériau
- Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
 Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Revêtement poudre 
- General colour
- RAL 7035 
- Couleur
- Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
- Composition de la livraison
- Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison)
 Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
 Porte vitrée design
 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
 Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points
 Serrure de sécurité 3524 E
- Unités de hauteur
- 21 U 
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
 Hauteur: 1.012 mm
 Profondeur: 373 mm
- Profondeur de montage
- 320 mm 
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 502 mm
 Hauteur utile: 949 mm
- Profondeur de la partie pivotante
- 216 mm 
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 485 mm x 965 mm 
- Profondeur de la partie murale
- 135 mm 
- Code IK
- IK08 
- Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
- 750 N 
- Matériau de base
- Tôle d'acier 
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 
- Unité d'emballage
- 1 p. 
- Poids net
- 50,35 kg
- Poids brut
- 53 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Description produit
- 
Coffret 19" 3 parties 21U, IP55