- Référence:
- DK 7641000
- Description produit
- Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
- Finition
- Coffret : revêtement poudre
Montants 19" : zingués
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret
Montants 19", réglables en continu dans la profondeur
Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière
Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"
- Unités de hauteur
- 8 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 350 mm
- Profondeur de montage
- 310 mm
- Hauteur de montage pour les composants
- 8 U
- Position des charnières
- à droite, réversible
- Nombre de serrures
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
Nombre: 1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,23 kg
- Poids brut
- 18,137 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177147027
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Description produit
-
Coffret mural 19" 8U, IP66