Coffrets muraux AX en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+

Référence: AX 2260965

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.

Référence:
AX 2260965
Modèle
Coffret mural IT
Matériau
Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison
Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E
Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm
2 filtres de sortie Blue e+ (joints non montés)
Mini-poignée Confort
Unités de hauteur
9 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 478 mm
Profondeur: 673 mm
Profondeur de montage
620 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 417 mm
Profondeur de la partie pivotante
516 mm
Profondeur de la partie murale
135 mm
Nombre de serrures
1
Code IK
IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
450 N
Charge admissible pour la partie murale (statique)
150 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort
Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177994089
Description produit
AX Coffret mural en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+ L600 x H478 x P673 mm, 9 U, partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Selection guide
Fiches techniques
Plans détaillés