Baie réseaux TX CableNet, prémontée avec porte vitrée, montants 19", panneaux latéraux et socle.
- Référence:
- TX 7888050
- Modèle
- 1ère génération
Avec porte vitrée
Avec panneaux latéraux - Avantages
- Toit plein en plusieurs parties constitué d'une partie centrale soudée et de traverses de guidage des câbles intégrées sans outil côtés externes
- Avec des ouvertures des deux côtés pour l'introduction des câbles sur toute la profondeur de l'armoire
- Partie centrale du toit et traverses de guidage des câbles avec arêtes arrondies pour une introduction des câbles respectant leur rayon de courbure minimal
- Toit avec découpe recouverte pour loger une unité de ventilation générant une ventilation active
- Pour l'introduction aisée des câbles, les traverses de guidage des câbles peuvent aisément être enlevées sans outil puis à nouveau être encliquetées
- L'introduction des câbles sur des arêtes vives est évitée grâce au rayon de courbure intégré
- Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation
- Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de courbure critique des câbles
- Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de câbles aisé et fiable via le toit
- Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
- Accessoires compatibles TS et VX
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Coffret : tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
Ossature, toit et portes avec poignées : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Mise à la masse conforme du châssis montée selon EN 60 950
Socles VX, 100 mm, avec aération
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
Plaques de socle ajourées (jointes à la livraison)
Kit de brosses pour l'introduction des câbles dans le toit (joint à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Attaches 24 x 19", 1 U, avec mise en contact (livrées d'origine)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
4 rails de guidage des câbles pour retenir les câbles dans la profondeur de l'armoire à l'aide de brides de câbles (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Montants 19" - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Hauteur du socle
- 100 mm
- Hauteur avec socle
- 2 100 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 445 mm
- Fixation 19"
- Deux montants 19", avant et arrière
- Modèle
- Préconfigurée
- Avec panneaux latéraux
- Modèle de toit
- Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
- Modèle porte à l'arrière
- Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
- Modèle porte à l'avant
- Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Charge admissible
- 5000 N
- Remarque
- L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
- Les brosses passe-câbles pour le recouvrement de l'introduction des câbles sont disponibles séparément et peuvent aisément être commandées via notre gamme d'accessoires.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 140 kg
- Poids brut
- 148 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie réseaux TX CableNet prémontée, à porte vitrée à l'avant avec poignée design, porte en tôle d'acier à l'arrière, panneaux latéraux et socle, ainsi que les éléments essentiels pour le guidage des câbles, LHP : 800x2000+100x800 mm, 42 U
- Homologations
- UL + C-UL (listed)