Ouvert. Efficient. Évolutif. Votre infrastructure IT avec OCP ORV3 sans jeu de barres Rittal. L'Open Compute Project (OCP) rassemble des entreprises leaders dans le but de rendre les infrastructures IT ouvertes plus efficaces, plus évolutives et plus durables. Rittal soutient cette vision avec l'Open Rack Version 3 (ORV3) conforme à l'OCP – désormais également disponible sans jeu de barres intégré.
- Référence:
- IT 7100110
- Modèle
- Ossature ouverte
sans jeu de barres - Description produit
- Les nouvelles armoires permettent une alimentation électrique personnalisée et offrent une flexibilité maximale lors de la planification de l'infrastructure. Sélectionner votre jeu de barres approprié – de 18 kW à 80 kW – et configurer votre système selon vos besoins.
- Avantages
- Système modulaire pour possibilité d'extension personnalisée
- Sélection flexible du jeu de barres, convient à l'armoire Power Density
- Équipement ultérieur possible sans remplacer l'ensemble du système
- Construction modulaire pour applications AI et HPC
- Les composants Hot-Plug dans l'armoire facilitent la maintenance
- Extension possible avec une solution Direct Liquid Cooling adaptée
- Intégration rapide grâce à des modules de roulettes, déflecteurs d'air et pieds de nivellement intégrés
- Les rails IT et de puissance, les adaptateurs 19" ainsi que les portes et les panneaux latéraux sont disponibles en tant qu'accessoires
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Baie OCP ORV3
2 traverses prémontées
Roues spéciales charge lourde préinstallées
Pieds de nivellement prémontés
Joint de juxtaposition - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.286 mm
Profondeur: 1.068 mm - Unités de hauteur
- 44 OU
- Charge admissible
- 14 000 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie OCP ORV3 sans jeu de barres, 44 OU, L600 x H2286 x P1068 mm, RAL 9005