Le monde de l'IT évolue et la centralisation de l'IT dans de grands datacenters est devenue une tendance à long terme. La baie TX Colo est notre réponse, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans les grands Datacenters. Grâce à sa configuration avant-gardiste, le TX Colo est prêt à être utilisé immédiatement pour répondre à votre application !
- Référence:
- TX 5541220
- Modèle
- standard
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035
Porte : RAL 7035
Poignée et charnières : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort VX à code
Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
Cloison montée sur le côté gauche de la baie
Chemin de câbles de 150 mm, monté à l'arrière du côté droit de l'armoire
10 x écrou cage avec vis (joint)
Accessoires de mise à la terre (non montés)
Montants 19"
Déflecteurs d'air
Kit de juxtaposition (joint à la livraison, non monté) - Épaisseur de matériau de la porte
- 1,2 mm
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm - Unités de hauteur
- 47 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- Fixation 19"
- Baie d'une largeur de 800 mm montée sur des entretoises transversales
- Modèle
- Standard
- Modèle de toit
- Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
- Design doors
- Portes avec aération
- Modèle porte à l'arrière
- Porte en tôle d'acier ajourée
- en deux parties
- Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
- Modèle porte à l'avant
- Porte en tôle d'acier ajourée
- Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée
- Monobloc
- Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
- Modèle de base
- à capot amovible
- Position de montage des montants
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 131 kg
- Poids brut
- 141 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177971615
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie serveurs TX Colocation, L800 x H2200 x P1200 mm, 47 U, portes avant et arrière ajourées en tôle d'acier à deux battants, charnières à 130° avant et arrière
- Documentations
- Notice d'utilisation