- Référence:
- DK 5527120
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm
- Unités de hauteur
- 38 U
- Unités de hauteur
- 38 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 84 mm / 168 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 345 mm
- Design doors
- Plein
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 73,5 kg
- Poids brut
- 75 kg
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
TS IT, montants 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 600 mm, 38 U