Baie TS IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.
- Référence:
- DK 5509110
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 87 mm / 165 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm
- Design doors
- avec fentes d'aération
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 93 kg
- Poids brut
- 97,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177678125
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TS IT, montants 19", ajourée, LHP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U
- Documentations
- Notice d'utilisation