Baie réseau/serveur TS IT avec porte ajourée, avec montants 19"

Référence: DK 5516110

Baie TS IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Panneaux latéraux en plusieurs parties avec serrure à came verrouillable

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Cadre inférieur pour baies réseaux et serveurs TS IT

Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

PDU UK basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, modèle Metered

PDU switched

PDU metered

Référence:
DK 5516110
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env.  85 % de la surface totale)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur
47 U
Unités de hauteur
47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
147 mm / 305 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
Design doors
avec fentes d'aération
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
98 kg
Poids brut
106 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177678187
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, montants 19", ajourée, LHP 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U 
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Visio Shapes