- Référence:
- DK 5512131
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit monobloc plein
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 47 U
- Unités de hauteur
- 47 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 147 mm / 105 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 545 mm
- Design doors
- plein, IP 55
- Modèle à niveau(x) 19"
- Cadres de montage 19"
- Charge admissible
- 15 000 N
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie.
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 110 kg
- Poids brut
- 120 kg
- EAN
- 4028177706170
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 800 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55