Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, avec cadre de montage 19"

Référence: DK 5527131

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

PDU UK basic

PDU metered

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, modèle Metered

Référence:
DK 5527131
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit monobloc plein
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur
38 U
Unités de hauteur
38 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
345 mm
Design doors
plein, IP 55
Modèle à niveau(x) 19"
Cadres de montage 19"
Charge admissible
15 000 N
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie.
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
87,5 kg
Poids brut
89 kg
EAN
4028177706392
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, IP 55
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Visio Shapes