Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, baie vide

Référence: DK 5515790

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Disponible sans aménagement intérieur 19" comme armoire vide pour l'équipement individuel en différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

PDU UK basic

PDU managed

PDU UK, modèle Metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Référence:
DK 5515790
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°)
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit monobloc plein
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
Design doors
plein, IP 55
Modèle à niveau(x) 19"
sans équipement intérieur 19"
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie.
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
98,6 kg
Poids brut
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, sans équipement intérieur 19", porte vitrée, LHP 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes