- Référence:
- DK 5526790
- Matériau
- Tôle d'acier
 Aluminium
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
 Aménagement intérieur : apprêt par trempé
 Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035 
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
 Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°)
 Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
 Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
 Toit monobloc plein
 Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
 Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
 Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
 50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
 Palette IPPC
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
 Hauteur: 1.200 mm
 Profondeur: 600 mm
- Design doors
- plein, IP 55 
- Modèle à niveau(x) 19"
- sans équipement intérieur 19" 
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés 
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. 
- Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie. 
- Matériau de base
- Aluminium 
- Unité d'emballage
- 1 p. 
- Poids net
- 53 kg
- Poids brut
- 53,8 kg
- EAN
- 4028177703575 
- ETIM 9
- EC002499 
- ECLASS 8.0
- 27180207 
- Description produit
- 
TS IT, sans équipement intérieur 19", porte vitrée, LHP 600 x 1200 x 600 mm, 24 U, IP 55