- Référence:
- DK 5507130
- Matériau
- Tôle d'acier
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Toit monobloc plein
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 545 mm
- Charge admissible
- 15 000 N
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Remarque concernant la référence
- Pour l'installation individuelle, commander l'armoire avec les panneaux latéraux déjà montés et vissés
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 112,5 kg
- Poids brut
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
#NV