Baie réseau TE 8000

Référence: TE 7888520

Baie IT TE 8000 à porte vitrée, préparée pour un équipement intérieur personnalisé.

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Référence:
TE 7888520
Modèle
Avec panneaux latéraux
Avantages
Baie sans ossature
Accessibilité optimale
Démontable aisément donc rapidement installée
Charnières réversibles
Matériau
Tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur
Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée design et fermeture de sécurité 3524 E
Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E
Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)
Toit avec découpe recouverte pour l'introduction des câbles et pour un ventilateur en option
4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison)
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur
42 U
Unités de hauteur
42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
30 mm / 30 mm / 
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
495 mm
Charge admissible
4 000 N
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
100 kg
Poids brut
103 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177801455
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TE 8000 800x2000x600 + porte vitrée + pann lat R7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés