Ossature de répartiteur TE 8000 open

Référence: TE 7888940

Pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'installation.

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Référence:
TE 7888940
Avantages
Accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'installation
Débit d'air non limité grâce à la construction ouverte
L'écartement entre les niveaux de fixation est réglable en continu
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Cadre de montage autoporteur avec fixation 19" à l'avant et à l'arrière
Toit préparé pour recevoir des organisateurs de câbles
Cadre inférieur ouvert avec 2 châssis montés dans la largeur pour l'équipement personnalisé
4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
Toit avec brosse passe-câbles transversale à l'arrière
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur
42 U
Unités de hauteur
42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
80 mm / 130 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
Charge admissible
7 000 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
33 kg
Poids brut
35 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Description produit
TE 8000 Open 42U 600x1000
Fiches techniques
Plans détaillés