Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 29 juin 2022
- Référence:
- TE 7888944
- Avantages
- Accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'installation
- Débit d'air non limité grâce à la construction ouverte
- L'écartement entre les niveaux de fixation est réglable en continu
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre de montage autoporteur avec fixation 19" à l'avant et à l'arrière
Toit préparé pour recevoir des organisateurs de câbles
Cadre inférieur ouvert avec 2 châssis montés dans la largeur pour l'équipement personnalisé
4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
Toit avec brosse passe-câbles des deux côtés - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 80 mm / 130 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm
- Charge admissible
- 7 000 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 55 kg
- Poids brut
- 59,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Description produit
- TE 8000 ossature de répartiteur open 800x2000x1000
- Fiches techniques
- Plans détaillés