PDU international, modèle Switched

Référence: DK 7955332

Des prises de sorties commutables individuellement constituent la caractéristique principale du PDU qui offre également la fonction de mesure par phase ou entrée. Les caractéristiques de consommation actuelles sont affichées via un afficheur OLED.

Référence:
DK 7955332
Modèle
PDU, switched
Description produit
Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce à l'unité PDU compacte, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. L'unité PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. L'unité PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Composition de la livraison
câble de raccordement H05-VV (3 m) inclus, avec connecteur d'entrée intégré
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 85 mm
Longueur: 1.480 mm
Nombre de prises de courant et type
24 x C13 / 6 x C19
Prises
24 x Prise CEI C13
6 x Prise CEI 320 C19
Courant nominal (max.)
16 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 60950-1
CEI 61 000-4
CEI 61 000-6
EN 55 022
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,8 kg
Poids brut
6 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Switched, tri 16A, 24C13 + 6C19
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel