- Référence:
- DK 7240305
- Description produit
- Le bandeau de prises avec ampèremètre mesure l'intensité consommée par les équipements connectés. Le bandeau de prises au format 19˝ doit être monté sur le cadre de montage 19˝, sur l'ossature de la baie ou dans la partie arrière des coffrets de répartition. L'équerre de fixation peut être montée dans quatre positions différentes et assure une variété de montage. Sans accessoires de fixation supplémentaires, le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé incolore
Prises : polycarbonate
- Composition de la livraison
- Bandeau de prises
Deux équerres de montage
Matériel de fixation
Avec câble de raccordement de 3 m (embouts)
- Modèle
- Avec ampèremètre
- Prises
- 8 x Prise CEI C13
- Dimensions
- Hauteur: 45 mm
Profondeur: 50 mm
Longueur: 482,6 mm
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Cote de fixation
- 464,1 mm
- Tension nominale
- 250 V AC, 50 Hz
- Tension nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Courant nominal (max.)
- 10 A
- Possibilités de montage
- Composants avec trame au pas de 25 mm
- Ossature de l'armoire
- Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large)
- Montants 19"
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604