Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.
À intégrer en amont du rail de distribution. Une protection de surtension est disponible pour chaque alimentation triphasée du rail de distribution. La protection de surtension peut également être équipée...
Prise de maintenance pour fixation sur l'ossature de l'armoire / 16 A, intégration d'une prise de maintenance au sein d'un circuit électrique autonome, indépendant du réseau informatique et des onduleurs.
Dimensionnée pour le montage de composants à courant continu comme alternatif, équipement extractible pour un accès optimal depuis le haut ou le bas à l'espace réservé au câblage.
La boîte de dérivation à fixer sur le profilé de l'ossature TS 8 ou sur un rail constitue un point de transfert de l'alimentation électrique vers tous les équipements comme les ventilateurs à filtre,...