- Référence:
- DK 7320530
- Modèle
- Détecteur d'accès
- Description produit
- Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
- Le détecteur CMC-TC est monté sur l'ossature. Une pièce magnétique est collée sur la porte.
- Le détecteur identifie si la pièce magnétique sur trouve sur le détecteur et si la porte est fermée.
- Une diode rouge indique lorsque l'aimant n'est pas identifié et donc que la porte est ouverte.
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
- Couleur
- Armoire : transparente
- Composition de la livraison
- Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Câble de raccordement avec fiche
Fiche pont
Équerres de montage
Matériel de fixation inclus
- Raccordement au bus CAN
- Indirect via interfaces de bus CAN CMC III
- Interfaces
- RJ12
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 4
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- Le nombre de participants augmente étant donné qu'il est possible de monter jusqu'à 5 détecteurs en série. Les détecteurs montés en série ne délivrent néanmoins qu'un seul signal.
- Remarque
- Le détecteur est raccordé au CMC III via un capteur CAN-Bus CMC III.
- Vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à 5 détecteurs d'accès CMC-TC en série à un détecteur CMC III CAN-Bus.
- Méthode de mesure
- Contact Reed, aimant
- Dimensions
- Largeur: 78 mm
Hauteur: 20 mm
Profondeur: 18 mm
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,491 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
-
Détecteur d'accès CMC III, pour le raccordement à l'unité centrale CMC III, via un détecteur de CAN-Bus, interfaces : RJ12, LHP : 78x20x18 mm