Pour la gestion d’accès des portes.
- Référence:
- DK 7030233
- Modèle
- Lecteur de transpondeur pour Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime sur demande)
- Description produit
- Pour la gestion d’accès des portes.
- Avantages
- Possibilité d'utiliser un système de lecture pour plusieurs poignées si celles-ci sont connectées au même système CMC III ou interface IoT
- Sécurité élevée grâce au principe du double contrôle
- Caractéristiques techniques
- Fréquence : 13,56 MHz
- Fréquence RFID
- Domaines d'application
- Sur portes VX IT
- À côté des portes de salle
- Mode de fonctionnement
- Connexion directe au contrôle d'accès CMC III ou au module de contrôle des portes CMC III
- Affichage d'état optique (LED) et acoustique (signal sonore)
- Gestion des autorisations via le système CMC III, l'interface IoT ou RiZone
- Ouverture des portes via au maximum deux codes associés (principe du double contrôle)
- Commande via CMC III de : poignée confort VX Online, système d'ouverture automatique des portes (trappes d'aération), sorties relais du CMC III
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Lecteur de transpondeur
Câble de raccordement 2,9 m
Adaptateur pour porte vitrée en aluminium pour VX IT
Carte transpondeur Mifare classic
Matériel de fixation inclus - Possibilités de montage
- Sur portes VX IT
- À côté des portes de salle
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 190 mm
Profondeur: 25 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,276 kg
- Poids brut
- 0,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- CMCIII Lecteur de transpondeur RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide