Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2019
- Référence:
- DK 7890500
- Description produit
- Le contrôleur assure la communication entre le lecteur RFID (antenne) du cadre de montage 19" et le système CMC. Grâce à celui-ci, le système CMC peut signaler les modifications automatiques, représenter graphiquement la baie avec ses composants et présenter une gestion de la capacité. Un contrôleur RFID est nécessaire par baie.
- Matériau
- Plastique
- Interfaces
- RJ45
- 2 x Mini-DIN (raccordement au cadre RFID / Floor-Reader)
- Dimensions
- Largeur: 136 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 129 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,46 kg
- Poids brut
- 0,55 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177617155
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Contrôleur RFID pour CMC-TC