- Référence:
- DK 7320440
- Modèle
- Pour écran, unité RNIS et GSM, système de contrôle des ventilateurs, module de contrôle des portes, Dynamic Rack Control.
- Description produit
- Selon le modèle, l'unité de montage peut recevoir 1 ou 3 unités centrales/unités de détection, etc. Le modèle 19" peut recevoir 3 unités. Le modèle d'ossature de baie peut recevoir 1 unité.
- Avantages
- Tenue au feu : autoextinguible selon UL 94-HB
- Domaines d'application
- Pour recevoir des composants CMC III.
- Mode de fonctionnement
- Unité Centrale CMC III
- Unité Centrale Compacte CMC III
- Unité de commande CMC III
- Bloc d'alimentation CMC III
- CMC III Unité LTE
- Module de contrôle des portes CMC III
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Nombre d'emplacements de montage
- 3
- Possibilités de montage
- Montants 19"
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 1,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit