- Référence:
 
- DK 7030094
 
- Description produit
 
- Pour le câblage de l'UC avec les détecteurs CAN-Bus III, unités III, unités de commande III sous forme de bus, également entre eux. Grâce à ses différentes longueurs, le système CMC III peut s'adapter à différentes applications et être monté de manière personnalisée. 
 
- Domaines d'application
 
- Connexion des unités du bus CAN. 
 
- Transmission des informations et de l'énergie des différentes unités de bus CAN. 
 
- Longueur
 
- 5 m 
 
- Dimensions
 
- Longueur: 5 m 
 
- Interfaces / raccordements
 
- Fiche (type): RJ45RJ45 
 
- Plage de température de fonctionnement
 
- 0 °C...55 °C 
 
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
 
- 5...95 % 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 0,2 kg
 
- Poids brut
 
- 0,232 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 85444290 
 
- EAN
 
- 4028177659452 
 
- ETIM 9
 
- EC000313 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189253 
 
- Description produit
 
- 
Câble de connexion CAN-Bus 5,0 m CMC III