Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2017
- Référence:
- DK 7030580
- Modèle
- Unité RNIS
- Description produit
- Pour l'installation d'une liaison redondante ou pour la transmission des alarmes lorsqu'aucun réseau n'est présent. Les messages d'alarme sont transmis par SMS. L'unité centrale assure l'alimentation électrique.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035 - Composition de la livraison
- Câble de connexion (2 m) avec fiches RJ 12
Matériel de fixation inclus - Remarque
- L'interface série RS 232 de l'unité centrale / unité centrale compacte peut être occupée uniquement par un circuit d'alarme redondant.
- Requirements communication port
- Le raccordement au RNIS exige l'installation du DSS1 (Euro-RNIS)
- Configuration point-multipoints
- Unité d'emballage
- 1 p.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité RNIS CMC III
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide