Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2019
Systèmes d'antennes RFID
Référence: DK 7890242
Les antennes RFID peuvent être montées latéralement sur les montants 19" des baies TS IT. Elles peuvent lire et écrire les tags RFID qui sont fixés aux composants 19". La détection de position des composants est réalisée avec une précision de 1/3 U grâce à 3 antennes et diodes de signalisation intégrées dans chaque unité de hauteur. Il peut même définir correctement la position de montage des composants qui ne sont pas exactement positionnés dans la trame de hauteur. Les diodes signalent la lecture et l'enregistrement des tags RFID correspondants.