Systèmes d'antennes RFID

Référence: DK 7890247

Les antennes RFID peuvent être montées latéralement sur les montants 19" des baies TS IT. Elles peuvent lire et écrire les tags RFID qui sont fixés aux composants 19". La détection de position des composants est réalisée avec une précision de 1/3 U grâce à 3 antennes et diodes de signalisation intégrées dans chaque unité de hauteur. Il peut même définir correctement la position de montage des composants qui ne sont pas exactement positionnés dans la trame de hauteur. Les diodes signalent la lecture et l'enregistrement des tags RFID correspondants.

Référence:
DK 7890247
Modèle
47 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,96 kg
Poids brut
1,18 kg
Numéro du tarif douanier
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Antenne RFID 47U
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK