Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2019
- Référence:
- DK 7030550
- Modèle
- Le DRC CAN-Bus CMC III est nécessaire pour le raccordement du système RFID au CMC III. Il relie le contrôleur RFID avec le CAN-Bus du CMC III.
- Description produit
- Le DRC CAN-Bus CMC III permet de relier le contrôleur RFID au système CMC III. Il est possible de raccorder un DRC CAN-Bus CMC III à un contrôleur RFID. Chaque DRC CAN-Bus CMC III requiert une alimentation électrique externe.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- Représentation graphique de l'équipement 19˝ dans la baie sur l'interface Web du CMC III.
- Domaines d'application
- Gestion de l'équipement 19˝ via le système DRC dans des baies dans des environnements informatique, industriel et tertiaire
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III.
- Affichage d'état par diode intégrée
- L'interface réseau du CMC III permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.
- Alarme automatique par e-mail, SMS ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil.
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- DRC CAN-Bus CMC III
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Matériel de fixation pour surfaces planes
Clips de montage pour fixation des rails porteurs
Accessoires de fixation - Interface Bus System
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Interfaces
- RJ45
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 4
- Remarque
- Un module d'alimentation 7030.060 supplémentaire est nécessaire pour chaque DRC CAN-Bus.
- Dimensions
- Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 132 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,336 kg
- Poids brut
- 0,604 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité DRC Can-Bus CMC III