La porte est déverrouillée par le système d'ouverture automatique des portes par action sur le mécanisme de verrouillage.
- Référence:
- DK 7320794
- Description produit
- La porte est déverrouillée par le système d'ouverture automatique des portes par action sur le mécanisme de verrouillage.Préparée pour le montage d'une serrure semi-cylindrique standard de 40 mm ainsi que de serrures et de boutons-pression SZ. Longueur : 302 mm
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câble de raccordement (3 m)
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- En DC
- 3 A
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...40 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,81 kg
- Poids brut
- 0,831 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Description produit
- Poignée Confort à fonction ouverture