Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 déc. 2023
- Référence:
- DK 7320793
- Description produit
- Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte. Le montage est réalisé au pas de 25 mm sur le profilé d'ossature TS IT.
- Composition de la livraison
- Câble de raccordement de 3 m
Équerres de montage
Matériel de fixation inclus - Installation Ø
- 16,2 mm
- Tension nominale
- 250 V AC
- Courant nominal (max.)
- 2 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,17 kg
- Poids brut
- 0,178 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Description produit
- Bouton de porte automatique
- Certificats
- EAC