Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 déc. 2023
Extension de kit de porte pour baies réseaux et serveurs TS IT
Référence: DK 7030261
Système de broche motorisée qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de contrôle des portes correspondant.
- Référence:
- DK 7030261
- Description produit
- Pour l'ouverture automatique des portes d'une armoire dans les situations d'urgence pour les applications avec l'armoire en dépression. Le raccordement et la commande de l'extension pour kit d'ouverture automatique de portes doivent être réalisés en association avec le kit de porte via le module de contrôle des portes.
- Domaines d'application
- Applications avec baies en dépression, p. ex. LCP ou ventilateurs puissants pour serveurs
- Mode de fonctionnement
- Le moteur pousse la porte jusqu'à ce que la dépression se libère.
- Matériau
- Tôle d'acier
 Aluminium
 Plastique
- Composition de la livraison
- 2 moteurs de broche
 2 cadres de poussée
 Notice d'utilisation
 Matériel de fixation inclus
 Moteur à broche
 Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids brut
- 3,78 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Description produit
- Kit d'ouverture de porte automatique
- Documentations
- Notice d'utilisation
- White Paper