LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Référence: SK 3313568

Climatisation destinée à l'installation au sein des armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi et souffler vers l'avant dans l'allée froide.

Référence:
SK 3313568
Modèle
CW
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux modules de ventilation
Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
Une surface de 0,36 m² pour toutes les puissances frigorifiques
Accessibilité optimale par l'avant et l'arrière pour l'entretien et la maintenance
Remplacement sans outil des modules de ventilation
Mode de fonctionnement
L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Finition
RAL 9005 finement texturé mat
Couleur
RAL 9005
Options
Possibilité de raccorder directement des détecteurs CMC III supplémentaires
Baies d'une hauteur de 2 200 mm
Modèle
Refroidissement en rangée
Supervision
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 60 Hz: 8.000 m³/h
Nombre de modules de ventilation à la livraison
6
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
Convient au type d'enveloppe
VX IT
TS IT PRO
Montage dans une rangée de baies
Débordant
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Puissance frigorifique max.
53 kW
Type de raccordement (électrique)
Fiche de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique
DN 40 (filetage G 1½")
Pression de régime tolérée (p max.)
10 bar
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Options
Possibilité de raccorder directement des détecteurs CMC III supplémentaires
Baies d'une hauteur de 2 200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
228 kg
Poids brut
240 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177962774
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK LCP Inline CW UL installé en position avancée, base VX IT, échangeur thermique air/eau pour le refroidissement de rangée, montage latéral sur l'armoire, avancé de 200 mm, RAL 9005
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes