LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Hybrid CW

Référence: SK 3311910

Un échangeur thermique air/eau haute performance de grande superficie – conçu comme porte arrière de la baie serveurs – assure à nouveau le refroidissement de l'air chaud évacué par les serveurs à la température de l’air frais.

Référence:
SK 3311910
Avantages
Est monté à l'arrière de la baie serveurs et évite ainsi à la climatisation de la salle de devoir évacuer la chaleur dégagée par la baie serveurs.
Répartition équilibrée de la chaleur dans l'échangeur thermique grâce au caloduc. Ainsi, l'échangeur thermique assure toujours une charge thermique équilibrée.
Un angle d'ouverture de la porte de 135° permet l'accès à la baie serveur par l'arrière et facilite le montage et la configuration à l'intérieur de la baie.
Efficacité énergétique optimale car aucune puissance électrique n'est absorbée.
Domaines d'application
Échangeur thermique air - eau pour l'équipement ultérieur des baies TS IT en cours de fonctionnement
Mode de fonctionnement
L'appareil autonome remplace la porte arrière.
L'air de sortie est refroidi à la température du local. La chaleur absorbée par l'eau est transportée vers la centrale externe de production d'eau froide où elle est à nouveau refroidie à la température d'entrée utile.
L'échangeur thermique utilise la circulation d'air de l'équipement IT et ne requiert pas de ventilateurs supplémentaires pour le refroidissement.
Pertes de pression très faibles, côté eau et air, malgré une conception très compacte
Raccordement en eau exclusivement par le bas
Couleur
RAL 7035
Modèle
Refroidissement de baie
Remarque
La puissance de ventilation (air soufflé chauffé) des composants 19" actifs montés dans la baie doit être suffisamment élevée pour dépasser la perte de pression de la porte arrière ajourée de l'échangeur thermique.
La puissance frigorifique totale s'adapte à une température de sortie de 24 °C.
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 105 mm
Puissance frigorifique max.
10 kW
Hauteur utile
47 U
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Débit d'air nominal
2 700 m³/h
Connexion hydraulique
DN 25 (filetage G 1")
Pression de régime tolérée (p max.)
6 bar
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
81 kg
EAN
4028177717060
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2200x105 mm, 10 kW
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation