Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m³/h en soufflage libre).
- Référence:
- SK 3166115
- Avantages
- Technologie de raccordement simple avec prise CEI 320 C13
- Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique
- Très silencieux est donc approprié pour les bureaux
- Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
- Domaines d'application
- pour environnement bureautique
- Mode de fonctionnement
- La puissance est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce à des ventilateurs à vitesse de rotation régulée.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 1 unité de ventilation
Régulateur de la vitesse de rotation
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Sans toit - Tension nominale
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque concernant la référence
- Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,5 A
Pour 60 Hz: 0,5 A - Modèle
- Préconfigurée
- Dimensions
- Largeur: 470 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 470 mm - Découpe de montage
- Largeur:410 mm
Profondeur:410 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Régulation de la température
- Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...55 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 24 W
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 24 W - Débit d’air (en soufflage libre)
- 1 245 m³/h
- Débit d'air (au point de fonctionnement)
- 800 m³/h
- Niveau sonore (au point de fonctionnement)
- 39 dB(A)
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,267 kg
- Poids brut
- 11,86 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation