Refroidissement spécialement conçu pour les applications IT comme p. ex. LCP ou échangeurs thermiques air/eau. Particularités relatives à la sécurité comme p. ex. des pompes redondantes avec régulation de la vitesse de rotation et deux compresseurs ou des réservoirs d'accumulation.
- Référence:
- SK 3232711
- Avantages
- Refroidissement indirect - interne et externe
- Pompes à haut rendement dans le circuit d'eau froide
- Pompes régulées par variateur de fréquence
- Deux compresseurs à haut rendement
- Il est possible de raccorder jusqu'à 8 refroidisseurs d'eau en cascade.
- Caractéristiques techniques
- Construction compacte avec organes de commande sur la face avant et aspiration de l'air via les deux panneaux latéraux, sortie d'air vers le haut
- Système fermé sous pression
- Dérivation intégrée
- Domaines d'application
- Refroidissement spécialement conçu pour les applications IT comme par ex. LCP ou CRAC
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Refroidisseur d'eau prêt à être raccordé
Documentation multilingue
Avec schéma fonctionnel et plans de raccordement - Options
- Possibilité d'intégrer des climatiseurs extérieurs (Free Cooling) à partir de 15 kW. Tenir compte des remarques
Réservoir d'accumulation pour implantation déportée
Refroidissement de secours avec alimentation en eau perdue - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 25 A
- Cuve
- Matériau: Réservoir en acier, avec isolation de 10 mm contre l'eau de condensation
Volume: 48 l - Cooling output (footnote)
- Puissance frigorifique avec 35 % de glycol
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Connexion hydraulique
- Taraudage G 1½"
- Poids en fonctionnement
- 463 kg
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Supervision
- Surveillance de tous les paramètres importants comme p. ex. l'entrée d'eau, les paramètres du fluide frigorigène et des pompes, les alarmes ainsi qu'en option les puissances frigorifiques et l'efficience énergétique
- Possibilité de raccorder directement l'appareil via SNMP/Modbus et Ethernet
- Intégration dans RiZone
- Remarque
- Écarts techniques possibles au niveau de la puissance frigorifique, des dimensions ou de la masse avec les types d'appareils à refroidissement par convection naturelle
- Les valeurs de puissance varient en fonction des options choisies et figurent dans le configurateur de chiller IT. Sous réserve de modifications techniques
- La pompe et la cuve peuvent être choisis en option pour les chillers IT, leurs caractéristiques techniques sont valables pour ces variantes d'équipement
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 10.880 m³/h
- Dimensions
- Largeur: 810 mm
Hauteur: 1.542 mm
Profondeur: 1.800 mm - Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 5 °C: 15 °C
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...43 °C
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 9,7 kW
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- Chiller IT 24 kW
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Consigne de sécurité