Refroidissement fiable pour des projets spécifiques. Refroidisseurs d'eau refroidis à l'air et à l'eau de la gamme Stulz « CyberCool » et « Explorer Linie ».
- Référence:
- SK 3232599
- Avantages
- Pour salles informatiques, secteur IT, industrie, secteur médical, applications fiables
- Condenseurs à micro-canaux pour un meilleur transfert de la chaleur, nécessitant moins de fluide frigorigène, permettant ainsi une réduction du poids et des pertes de pression côté air
- Redondance grâce à deux circuits frigorifiques indépendants
- Transport aisé par conteneur ISO
- Les unités d'eau froide refroidies à l'air sont disponibles avec refroidissement passif et en version à faible niveau sonore
- TCO-Leader : système de refroidissement avec des coûts d'exploitation des plus faibles grâce au refroidissement passif et au Mix Mode Boost
- Adaptation flexible à chaque projet
- Émissions acoustiques minimales avec simultanément une efficience énergétique maximale
- Potentiels d'économies maximales grâce au refroidissement passif indirect
- Modèle
- La « ligne Explorer » constitue une gamme de refroidisseurs d'eau refroidis à l'air destinés à de nombreux domaines d'application. Les appareils de cette gamme intègrent des composants de haute qualité et des caractéristiques propres à vos besoins. En tant que fabricant établi de refroidisseurs d'eau, nous vous proposons ainsi une gamme économique, conforme aux règles de l'art en vigueur, qui s'adapte à toutes spécificités grâce à une grande flexibilité. Puissance frigorifique (kW) : 80 – 1 200
- CyberCool : efficience énergétique maximale et fiabilité optimale pour des solutions à eau froide complexes et exigeantes sans compromis – les unités d'eau froide CyberCool-2 pour climatisations existent pour cela. Et pour un tout nouveau concept global, dans lequel tous les composants du CyberCool 2 sont coordonnés les uns par rapport aux autres de manière à atteindre une efficience énergétique élevée avec une faible émission sonore. Le résultat est une série d'unités d'eau froide qui répond dès à présent aux exigences de la directive d'écoconception 2021. Puissance frigorifique (kW) : 50 – 1 400
- Remarque
- Les refroidisseurs d'eau sont dimensionnés et proposés en fonction des besoins
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- Stulz Explorer Linie : puissance frigorifique (kW) : 80 – 1 200 ; CyberCool : puissance frigorifique (kW) : 50 – 1 400