Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
- Référence:
- SK 3312806
- Description produit
- Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Consigne de montage
- Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage
- L'évaporateur automatique des condensats référence SK 3355.720 ne peut pas être utilisée pour cause de collision avec le plan de montage 19 pouces. L'évacuation des condensats doit se faire via le tuyau fourni.
- Pour référence(s)
- 3312.800
- 3185.730
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
VX
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 7,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- SK Toit IT pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseur 3312.800/3412.800, L800xP1000 mm, RAL 7035