Kit de fixation du panneau latéral pour LCP

Référence: SK 3313.089

Pour le montage sur un panneau latéral VX sur un LCP.

Référence:
SK 3313.089
Description produit
Pour le montage sur un panneau latéral standard VX sur un LCP.
Matériau
Support : tôle d'acier
Finition
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
6 supports
Vis incluses
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,119 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177967953
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
Documentations
Info sheet