- Référence:
- SK 3313612
- Avantages
- Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation
- Brosses passe-câbles verticales pour l'étanchéité des ouvertures sur le côté des baies, dans lequel le LCU CW est intégré
- Domaines d'application
- Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie avec LCU CW intégré
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 brosses passe-câbles
4 équerres
1 pièce de jonction
Matériel de fixation inclus
La composition de la livraison contient uniquement le matériel pour le côté de l'armoire dans lequel le LCU CW est installé
- Consigne de montage
- Les deux brosses passe-câbles utilisées entre le LCU CW et le panneau latéral doivent être raccourcies.
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,9 kg
- Poids brut
- 2,075 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Description produit
-
SK Kit de brosses passe-câbles pour LCU CW, pour une largeur de 800 mm et une hauteur de 2000/2200 mm