Le kit de guidage d'air dirige le flux d'air, sans pertes de charge importantes, dans l'échangeur thermique du LCP Hybrid.
- Référence:
- SK 3311160
- Description produit
- Le kit de déflecteur d'air comprend deux tôles enfichables montées sur la partie arrière du cadre de montage 19", en haut et en bas. Les tôles permettent de guider le flux d'air de l'équipement IT installé dans la partie supérieure et inférieure du cadre de montage 19", sans entraîner de grandes pertes de pression dans l'échangeur thermique du LCP Hybrid. Les déflecteurs d'air sont montés entre les traverses en profondeur du cadre de montage 19" et peuvent être installés dans une baie de 600 mm et de 800 mm de largeur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 529 mm
Hauteur: 110 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,2 kg
- Poids brut
- 2,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm