Kit de brosses pour baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: DK 5502.103

Référence:
DK 5502.103
Description produit
Kit de brosses pour 2 p. de goulottes de câbles TS IT jusqu'à 47 U, hauteur 2200 mm avec cadre de montage
Domaines d'application
Pour le confinement d'allée froide / chaude entre goulotte de câbles 19" sur cadre de montage 19" et paroi latérale / cloison
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé incolore
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,42 kg
Poids brut
2,72 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Kit de brosses pour TSIT/TE 8000 L=2200 mm
Documentations
Notice d'utilisation