Unité de distribution liquide eau-à-eau pour le refroidissement des serveurs à haute performance. Le CDU In-Rack sépare le circuit d'eau côté bâtiment du circuit de fluide frigorigène de l'équipement IT. Cette séparation garantit que le débit, la pression et la qualité requis de l'agent de refroidissement soient toujours maintenus dans le circuit secondaire.
- Référence:
- SK 3343230
- Modèle
- Refroidissement de baie
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- CDU In-Rack (4 OU) prête à être raccordée
Module de contrôle (1 OU)
TCS Filtre 25 µm - Options
- Taille du filtre
Écran - Puissance frigorifique totale
- 150 kW à 6K ATD
200 kW à 8K ATD - Débit nominal du circuit secondaire
- 225 l/min: à 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 Pompe centrifuge VSD
- Tension nominale
- 48 V (DC)
- Type de raccordement (électrique)
- Barre de courant DC
- Dimensions
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Poids en fonctionnement
- 93 kg
- Connexion hydraulique
- FWS : bride sanitaire 1 1/2" avec raccord Tri-Clamp
- TCS : bride sanitaire 1 1/2" avec raccord Tri-Clamp
- Alimentation en eau
- FWS : arrière
- TCS : arrière
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Liquide de refroidissement
- FWS : eau
- TCS : eau + PG25
- Pression de régime tolérée (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filtre du circuit secondaire
- 25 µm,en option 50 µm
- avec aptitude hot swap
- Control Module
- Capteurs
- Redundant cooling
- Pompe : N+1
- Supervision
- Surveillance de tous les paramètres importants comme la température, l'humidité de l'air, la pression, le débit, les filtres, les fuites, l'état des composants
- Protocoles
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Surveillance de fuites
- Oui
- Convient au type d'enveloppe
- Baie OCP ORV3
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- Description produit
- CDU In-Rack, 150 kW à 6K ATD, L548 x H188,5 x P855 mm
- Homologations
- Cyber Security Certificate