Unité de distribution liquide eau-à-eau pour le refroidissement des serveurs à haute performance. Le CDU In-Row sépare le circuit d'eau côté bâtiment du circuit de fluide frigorigène de l'équipement IT. Cette séparation garantit que le débit, la pression et la qualité requis de l'agent de refroidissement soient toujours maintenus dans le circuit secondaire.
- Référence:
- SK 3343200
- Modèle
- Refroidissement en rangée
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Unité CDU In-Row prête à être raccordée
Vannes de purge
Détecteur de fuites - Options
- Nombre d'unités de pompes
Alimentation électrique redondante
Raccordement : câblé
Taille du filtre
Tuyauteries FWS isolées
Bouton d'arrêt d'urgence - Puissance frigorifique totale
- 1.000 kW à 4K ATD
1.500 kW à 6K ATD - Débit nominal du circuit secondaire
- 1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N) - Number of pumps and Type of pump
- 15 Pompe centrifuge VSD
- Tension nominale
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- Puissance absorbée (env.)
- 18 kW
- Type de raccordement (électrique)
- 2 x NEMA L22-30P
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...35 °C
- Niveau sonore
- 73,4 dB(A)
- Dimensions
- LxHxP: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
- Poids en fonctionnement
- 1 250 kg
- Connexion hydraulique
- FWS : bride sanitaire 4" avec raccord Tri-Clamp
- TCS : bride sanitaire 4" avec raccord Tri-Clamp
- Alimentation en eau
- FWS : base et toit
- TCS : base et toit
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Liquide de refroidissement
- FWS : eau
- TCS : eau + PG25
- Pression de régime tolérée (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filtre du circuit secondaire
- 25 µm,en option 50 µm
- avec aptitude hot swap
- Unité de pompes
- Control Module
- Filtre
- Capteurs
- Moteur de vanne 2 voies
- Pompe de remplissage
- Vanne de vidange
- Redundant cooling
- Unité de pompes : N+1
- Filtre : 2N
- Supervision
- Surveillance de tous les paramètres importants comme la température, l'humidité de l'air, la pression, le débit, les filtres, les fuites, l'état des composants
- Protocoles
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Surveillance de fuites
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84733080
- Description produit
- CDU In-Row, 1000 kW à 4K ATD, L600 x H2300 x P1400 mm