Passive module pour LCP Rear Door CW

Le module passif est un échangeur thermique air/eau dans un habillage pour le montage direct, à la place d'une porte arrière, sur les baies VX IT ou TS IT. La construction plate et un angle d'ouverture de la porte de 180° permet l'accès à la baie serveurs par l'arrière et facilite le montage et la configuration à l'intérieur de la baie. L'air chaud évacué des appareils au sein de la baie serveurs passe par le module d'échange thermique et son énergie thermique est transmise à un système d'eau froide. L'air est alors refroidi puis dirigé à l'arrière de l'espace. Efficacité énergétique optimale car aucune puissance électrique n'est absorbée.